Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Fita gancho e argola de polipropileno.
Ilhó de poliamida.
Versão
Fita gancho e argola e ilhó cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.
Indicação
Fita gancho e argola com ilhó de plástico soldado de alta qualidade. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.
A abraçadeira de fita gancho e argola é a solução ideal para unir, organizar e fixar cabos e fios. Ela deve ser puxada através do ilhó com o lado felpudo (argola) virado para fora. A seguir, ela deve ser apertada puxando-a para trás, unindo assim as faces e fechando com segurança.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram