Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Polipropileno.
Versão
Cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.
Indicação
Fita de gancho e argola em polipropileno de alta qualidade. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.
As fitas de gancho e argola são ideais para unir, organizar e fixar cabos e fios.

Auto-extinguível de acordo com a norma UL94-V2. Ela pode ser cortada no comprimento desejado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram