Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Peça básica de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Fita gancho e argola de polipropileno.
Versão
Peça básica cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V0.
Fita gancho e argola cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.
Indicação
O organizador de cabos com fita gancho e argola serve como auxílio de instalação, para a fixação cuidadosa de condutores, cabos e conduítes. A peça básica já vem com fita gancho e argola integrada. A fita gancho e argola pode ser retirada ou inserida na peça básica, sem a utilização de ferramentas. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.

O organizador de cabos com fita gancho e argola é adequado para a montagem direta em perfis de alumínio.

A peça básica pode ser montada na ranhura dos perfis de alumínio, através de uma aba de encaixe integrada, sem a utilização de ferramentas. Ela pode ser montada de forma transversal ou paralela à ranhura do perfil, girando-a 45°.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram