{"product":{"productId":"agid.36319","price":1.06,"name":"Insertos roscados HeliCoil®plus com pino de arraste"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
verde.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
verde.
Indicação
Os insertos de rosca HeliCoil®plus são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa de usinagem de metais e toda oficina de reparos.
Furos roscados arrancados, travados ou com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e com durabilidade ilimitada, resistente a influências corrosivas e solicitações térmicas. Assim, também é possível recuperar peças rejeitadas de produtos caros.
Devido à alta qualidade da superfície, são garantidos um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos de rosca HeliCoil®plus também são ideais para roscas de movimento em todas as peças de metal de liga leve e de fundição.
T é a distância do encaixe roscado em relação à superfície de separação e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
O número de espiras W indica a quantidade de espiras do encaixe roscado antes da instalação.
Os valores de controle dos insertos de rosca não instalados são W e D.
Furos roscados arrancados, travados ou com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e com durabilidade ilimitada, resistente a influências corrosivas e solicitações térmicas. Assim, também é possível recuperar peças rejeitadas de produtos caros.
Devido à alta qualidade da superfície, são garantidos um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos de rosca HeliCoil®plus também são ideais para roscas de movimento em todas as peças de metal de liga leve e de fundição.
T é a distância do encaixe roscado em relação à superfície de separação e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
O número de espiras W indica a quantidade de espiras do encaixe roscado antes da instalação.
Os valores de controle dos insertos de rosca não instalados são W e D.
Sob consulta
Outras dimensões.
Indicação de desenho
1) Pino de arraste
2) Entalhe
3) Seção transversal do fio
2) Entalhe
3) Seção transversal do fio
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.