{"product":{"productId":"agid.27302","price":0.18,"name":"Aneis de retenção para eixos DIN 6799"},"currency":"EUR"}
Material
Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.
Versão
Aço mola com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.
Versão
Aço mola com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Aneis de retenção para eixos são colocados na ranhura de um eixo. Eles são normatizados segundo a norma DIN 6799 e projetados para pequenos eixos.
Tamanho nominal = diâmetro da ranhura D2.
Tamanho nominal = diâmetro da ranhura D2.
Indicação de desenho
1) não fixado
2) fixado
2) fixado
Acessórios
-
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.