Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Arruelas em aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
As arruelas DIN 433 são arruelas lisas fabricadas em conformidade com a norma DIN 433. Elas são utilizadas para distribuir a carga por uma área maior e evitar que a cabeça do parafuso ou a porca se afundem no material.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram