Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Aço inoxidável A2.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Arruelas compensadoras reduzem drasticamente uma folga axial já existente.
Elas estão disponíveis com espessuras a partir de 0,1 mm e podem ser combinadas entre si, para obter um conjunto de diferentes forças.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram