{"product":{"productId":"agid.31168","price":0.3,"name":"Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642"},"currency":"EUR"}
	Material
								Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
							Versão
								Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto).
 
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
							Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
						Exibir mais 
					
						Exibir menos 
				
			
				
			
        Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642, aço
    
    
        a partir de  
							0,35 €
										o IVA alemão 
									
										mais frete
								
        Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642, aço inoxidável
    
    
        a partir de  
							0,43 €
										o IVA alemão 
									
										mais frete
								
Descrição
							Material
						
						
								Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
					
							Versão
						
						
								Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto).
 
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
					Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.