Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
Classe de resistência 8.8, brunido.
Diâmetro da haste retificado.
Indicação
Os parafusos de ajuste são utilizados para que uma junta parafusada possa receber forças transversais ou quando as peças de trabalho devem permanecer em uma mesma posição.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram