Aço inoxidável 1.4404.
Descrição
Apenas a combinação com o anel de vedação e arruela Hygienic USIT® pode garantir uma vedação livre de zonas mortas. Os parafusos polidos possuem uma rugosidade da superfície de Ra < 0,8 µm. Além disso, as passagens internas foram projetadas com um raio mínimo de 3 mm, o que evita a aderência de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.
Os parafusos sextavados com colar fabricados para o conjunto de anéis de vedação com arruelas Hygienic USIT® são adequados para fixação em setores de higiene, além de corresponderem às diretrizes do EHEDG, como confirmado pelo respectivo certificado.
Aço inoxidável 1.4404.
O certificado do EHEDG é válido apenas na aplicação do anel de vedação e arruela Hygienic USIT® compatível K1491.
Anel de vedação e arruela K1491 Hygienic USIT®.
Porca sextavada com flange K1493.
Soquetes com encaixes de plástico K1361.
Chave estrela / de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.