Aço inoxidável 1.4404.
Descrição
Apenas a combinação com o anel de vedação e arruela Hygienic USIT® pode garantir uma vedação livre de zonas mortas. As porcas cegas polidas possuem uma rugosidade da superfície de Ra < 0,8 µm. Além disso, as passagens internas foram projetadas com um raio mínimo de 3 mm, o que evita a aderência de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.
A porca cega com flange para anéis de vedação e arruela Hygienic USIT® é adequada para fixação em setores de higiene, além de corresponder às diretrizes do EHEDG, como confirmado pelo respectivo certificado.
Aço inoxidável 1.4404.
O certificado do EHEDG é válido apenas na aplicação do anel de vedação e arruela Hygienic USIT® compatível K1491.
Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491.
Parafusos sextavados com colar K1492.
Soquetes com encaixes de plástico K1361.
Chave estrela / de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.