Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.

Aço inoxidável A2.
Versão
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço zincado.
Indicação
As porcas ranhuradas são usadas principalmente para fixar rolamentos sobre um eixo.
Além disso, elas podem ser usadas para fixar engrenagens, polias para correias
dentadas e outros componentes da máquina.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram