Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço de corte rápido.
Anel de segurança: Poliamida (máx. 100 °C).
Versão
peça zincada.
Indicação
A utilização de porcas ranhuradas com Elastic-Stopp proporciona enormes vantagens de custos, pois dispensa a utilização de chapas de segurança, economizando os caros trabalhos de fresagem de ranhuras para o devido engate. O anel de poliamida é resistente à gasolina e ao óleo.
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp podem ser utilizadas várias vezes. Independente do torque de aperto, elas resistem às mais fortes vibrações e oscilações, podendo ser usadas adicionalmente como porcas de ajuste.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram