Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço ferramenta ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço com classe de resistência 10, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação
Para a porca sextavada podem ser utilizadas arruelas côncavas K0729 das formas D e G.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram