{"product":{"productId":"agid.18472","price":0.13,"name":"Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017, aço"},"currency":"EUR"}
- Aço
- Classe de resistência 8.8, 10.9 ou 12.9
- Superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto).
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.