{"product":{"productId":"agid.33877","price":3.21,"name":"Parafusos sextavados de aço inoxidável com cabeça baixa e arruelas de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
A vedação sem espaço morto só pode ser garantida em combinação com o anel de vedação e a arruela Hygienic USIT®. Os parafusos polidos têm uma profundidade de rugosidade de superfície de Ra < 0,8 µm. Além disso, as transições internas são projetadas com uma cantoneira > 135°, o que reduz a adesão de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.
Os parafusos sextavados com cabeça baixa para arruelas e anéis de vedação Hygienic USIT® são ideais para a fixação em áreas de higiene e também estão em conformidade com as diretrizes EHEDG, o que é confirmado pelo certificado correspondente.
Os parafusos sextavados com cabeça baixa para arruelas e anéis de vedação Hygienic USIT® são ideais para a fixação em áreas de higiene e também estão em conformidade com as diretrizes EHEDG, o que é confirmado pelo certificado correspondente.
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Indicação
O certificado do EHEDG é válido apenas na aplicação do anel de vedação e arruela Hygienic USIT® compatível K1491.
Acessórios
Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491.
Porca cega sextavada com colar K1493.
Soquetes com encaixes de plástico K1361.
Chave estrela/de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Chave de alicate com mordentes de proteção K2242.
Porca cega sextavada com colar K1493.
Soquetes com encaixes de plástico K1361.
Chave estrela/de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Chave de alicate com mordentes de proteção K2242.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.