{"product":{"productId":"agid.33878","price":7.56,"name":"Parafusos sextavados de aço inoxidável com cabeça baixa e arruelas de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®"},"currency":"EUR"}
Material
Parafuso sextavado: aço inoxidável 1.4404
Arruela: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação:
75 EPDM 295 (preto).
70 EPDM 253815 (branco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).
Versão
Parafuso sextavado: polido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Conjunto: parafuso sextavado com cabeça baixa K2131 + arruela de vedação Hygienic USIT® e arruela plana K1491.
Somente a combinação de parafuso sextavado com colar e arruela de vedação Hygienic USIT® e arruela plana pode garantir uma vedação sem espaço morto.
O parafuso sextavado com cabeça baixa para arruela e arruela de vedação Hygienic USIT® é ideal para fixação em áreas de higiene e também está em conformidade com as diretrizes EHEDG, o que é confirmado pelo certificado correspondente.
Somente a combinação de parafuso sextavado com colar e arruela de vedação Hygienic USIT® e arruela plana pode garantir uma vedação sem espaço morto.
O parafuso sextavado com cabeça baixa para arruela e arruela de vedação Hygienic USIT® é ideal para fixação em áreas de higiene e também está em conformidade com as diretrizes EHEDG, o que é confirmado pelo certificado correspondente.
Material
Parafuso sextavado: aço inoxidável 1.4404
Arruela: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação:
75 EPDM 295 (preto).
70 EPDM 253815 (branco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).
Versão
Parafuso sextavado: polido.
Indicação
O certificado EHEDG é válido apenas para a combinação do parafuso sextavado com cabeça baixa K2131 e a arruela de vedação Hygienic USIT® e a arruela K1491 especialmente coordenadas.
O funcionamento do sistema de aparafusamento Hygienic USIT® foi testado com materiais de aço inoxidável e agentes de limpeza convencionais. A adequação ao respectivo caso de aplicação deve ser testada pelo usuário.
O funcionamento do sistema de aparafusamento Hygienic USIT® foi testado com materiais de aço inoxidável e agentes de limpeza convencionais. A adequação ao respectivo caso de aplicação deve ser testada pelo usuário.
Acessórios
Porca cega sextavada com colar K1493.
Soquetes com encaixes de plástico K1361.
Chave estrela/de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Chave de alicate com mordentes de proteção K2242.
Soquetes com encaixes de plástico K1361.
Chave estrela/de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Chave de alicate com mordentes de proteção K2242.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.