Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de guia cônicos ISO 2339, disponíveis em aço ou aço inoxidável, são componentes essenciais utilizados na engenharia mecânica. Estes pinos cumprem as normas internacionais da ISO 2339 e oferecem uma solução de união segura para várias aplicações em máquinas e sistemas. A estrutura de aço ou aço inoxidável garante uma elevada rigidez e resistência à corrosão, dependendo dos requisitos específicos da aplicação. A forma cônica B facilita a montagem e garante uma conexão segura. Estes pinos cônicos oferecem uma elevada capacidade de carga e durabilidade, para satisfazer os requisitos exigentes da engenharia mecânica.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram