Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço classe de dureza 11H, superfície sem tratamento (preta) ou zincado.
Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.
Indicação
A porca quadrada conforme a norma DIN 562, classe de produto B, é caracterizada por sua forma de estrutura plana.

As porcas quadradas são frequentemente usadas como porcas de inserção em peças moldadas por injeção ou são inseridas em perfis de encaixe (perfis extrudados de alumínio) para serem usadas como porcas deslizantes para aparafusar outros componentes. As porcas quadradas também formam a base das porcas gaiola. As porcas quadradas oferecem melhor proteção contra torção em comparação com as porcas sextavadas convencionais.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram