Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
As porcas sextavadas divisíveis permitem uma instalação particularmente rápida e fácil, mesmo com barras roscadas longas, áreas de difícil acesso ou roscas danificadas. Elas podem ser instaladas e apertadas pela lateral sem a necessidade de remover outros componentes. Ideal para manutenção em ambientes corrosivos ou aplicações com opções de usinagem limitadas. As duas metades são fixadas por um resistor, mas podem ser separadas com a ferramenta de montagem. Os pontos fortes estão de acordo com os padrões do setor.
Material
Aço temperado.
Versão
Superfície sem tratamento.
Vantagens
- Economiza tempo com montagem repetitiva, pré-montagem e configuração.
- Instalação possível apesar da inacessibilidade.
Sob consulta
Outros tamanhos e materiais.
Acessórios
K2510 Ferramentas de montagem.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram