Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
Superfície de escalas retificada e preta anodizada.
Indicação
Escalas de alumínio versão rígida maciça. Seção transversal 30 x 6 mm.

Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta
– Ponto zero à direita ou no centro
– Escala acima ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
Indicação de desenho
1) Escareado de acordo com a norma DIN 74-B f 5
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram