{"product":{"productId":"agid.19116","price":7.14,"name":"Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma A"},"currency":"EUR"}
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, construção de automóveis
- Faixa de temperatura: -35 °C a +55 °C
- Vários pinos roscados à escolha
Descrição
Material
Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão
niquelado e altamente polido.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Na forma B, eles podem ser fixados com ajuda de um pino roscado.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na borda de apoio do suporte do nível
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Na forma B, eles podem ser fixados com ajuda de um pino roscado.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na borda de apoio do suporte do nível
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.