{"product":{"productId":"agid.19102","price":8.91,"name":"Níveis circulares olho de boi para aparafusamento"},"currency":"EUR"}
Material
Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão
niquelado e altamente polido.
Exibir mais
Exibir menos
Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma A com flange aparafusável
a partir de
10,48 €
o IVA alemão
mais frete
Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma B com flange de alojamento
a partir de
10,48 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão
niquelado e altamente polido.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumentos de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos (forma A), ou embutidos (forma B).
- Forma A: ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Forma B: ajustados sobre a parte inferior do flange (lado inferior)
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos (forma A), ou embutidos (forma B).
- Forma A: ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Forma B: ajustados sobre a parte inferior do flange (lado inferior)
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.