{"product":{"productId":"agid.207","price":7.05,"name":"Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma A"},"currency":"EUR"}
- Aço ou aço inoxidável
- Aparafusável
- Resistente a vibrações
- Rebitável
Descrição
Material
Aço.
Versão
zincado, passivado na cor azul.
Acessórios
Engate K0052.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.