{"product":{"productId":"agid.11549","price":0.44,"name":"Contragancho para fechos de engate com manilha de chapa metálica de até 1000 N, ajustável, versão curta, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios
Engate K0046.
Engate K0047.
Engate K0047.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.