{"product":{"productId":"agid.173","price":1.96,"name":"Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 2000 N, orifícios de fixação ocultos, forma A"},"currency":"EUR"}
- Tecnologia simples para fechamento de tampas, revestimentos e contêineres
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de recipientes
- Resistente às vibrações pela ultrapassagem do ponto morto
- Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados com rebites
- Eles podem ser bloqueados ou lacrados contra o desbloqueio acidental
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fechos de engate com alça de fixação para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
A força de fixação é aplicada através do tensionamento da alça de fixação.
Com o auxílio do furo D2, os fechos de engate podem ser bloqueados ou lacrados contra o desbloqueio acidental.
Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados como rebites.
Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.
A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
A força de fixação é aplicada através do tensionamento da alça de fixação.
Com o auxílio do furo D2, os fechos de engate podem ser bloqueados ou lacrados contra o desbloqueio acidental.
Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados como rebites.
Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.
A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Acessórios
Contra-gancho K0044.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.