Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável polido eletroliticamente.
Indicação
Fechos de engate com alça de fixação para suportar e fechar com segurança tampas, tampas de contêineres, painéis de máquinas e similares. Por excederem o ponto morto, são resistentes à vibração.
A força de fixação é aplicada por meio da tensão de um grampo de mola.

Com a ajuda do furo D2, os fechos de engate podem ser protegidos contra afrouxamento ou vedação não intencionais.

Os fechos de engate podem ser parafusados ou rebitados.

Solicite os contraganchos separadamente.

A força de fixação F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contragancho.
Acessórios
Contragancho K2468.

Outros clientes também compraram