{"product":{"productId":"agid.11552","price":6.37,"name":"Fechos de engate reguláveis com orifícios de fixação ocultos forma C"},"currency":"EUR"}
- Tecnologia simples para fechamento de tampas, revestimentos e contêineres
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de recipientes
- Resistente às vibrações pela ultrapassagem do ponto morto
- Gancho esticador regulável
- Todos os contra-ganchos podem ser combinados com qualquer fecho de engate
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os fechos de engate reguláveis oferecem um sistema de fechamento seguro para aplicações industriais. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
Uma vez que o gancho esteja engatado no contra-gancho, as peças a ser unidas podem ser comprimidas em até 5 mm ao tensionar o punho. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M5).
Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados como rebites.
Qualquer contra-gancho pode ser combinado com qualquer fecho de engate.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Uma vez que o gancho esteja engatado no contra-gancho, as peças a ser unidas podem ser comprimidas em até 5 mm ao tensionar o punho. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M5).
Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados como rebites.
Qualquer contra-gancho pode ser combinado com qualquer fecho de engate.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Indicação de desenho
Forma C com olhal de fechamento
1) Moldes de furação para montagem com contra-gancho
1) Moldes de furação para montagem com contra-gancho
Acessórios
Contra-gancho K0046.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.