Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os fechos de engate reguláveis oferecem um sistema de fechamento seguro para aplicações industriais. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.

Uma vez que o gancho esticador esteja engatado no contra-gancho, as peças a serem unidas podem ser comprimidas em até 15 mm, através do tensionamento do cabo. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M8).

Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.

Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.

A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Sob consulta
Versão com olhal porta-cadeado
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Discover our product range