{"product":{"productId":"agid.35344","price":4.3,"name":"Fechos de engate de zinco com suporte de chapa metálica, orifícios de fixação ocultos"},"currency":"EUR"}
Material
Zamak.
Versão
Revestido a pó, cor preta, cromado brilhante ou cromado com acabamento fosco.
Exibir mais
Exibir menos
Fechos de engate de zinco com suporte de chapa metálica, orifícios de fixação ocultos, sem travamento
a partir de
€ 5,37
o IVA alemão
mais frete
Fechos de engate de zinco com suporte de chapa metálica, orifícios de fixação ocultos, com travamento
a partir de
€ 8,41
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Zamak.
Versão
Revestido a pó, cor preta, cromado brilhante ou cromado com acabamento fosco.
Indicação
Fechos rápidos de pressão para o fechamento fácil e seguro de portas e tampas.
Por ultrapassarem o ponto morto no processo de fixação, eles suportam vibrações.
Os fechos rápidos de pressão podem ser aparafusados ou fixados com rebites.
Recomendamos parafusos escareados de tamanho M3, para a fixação dos
componentes.
A carcaça fundida oculta todas as partes funcionais, protegendo contra
desmontagem em estado fechado.
Na versão com cilindro de fechadura, serão fornecidas duas chaves. A chave pode
ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos
iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma
chave.
Capacidade máxima de suporte de carga corresponde a 1.200 N.
Fornecimento com contra-gancho.
Por ultrapassarem o ponto morto no processo de fixação, eles suportam vibrações.
Os fechos rápidos de pressão podem ser aparafusados ou fixados com rebites.
Recomendamos parafusos escareados de tamanho M3, para a fixação dos
componentes.
A carcaça fundida oculta todas as partes funcionais, protegendo contra
desmontagem em estado fechado.
Na versão com cilindro de fechadura, serão fornecidas duas chaves. A chave pode
ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos
iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma
chave.
Capacidade máxima de suporte de carga corresponde a 1.200 N.
Fornecimento com contra-gancho.