{"product":{"productId":"agid.34255","price":3.48,"name":"Hastes redondas de aço para alavanca giratória forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Hastes redondas de aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
As hastes redondas de aço são usadas em conjunto com alavancas giratórias para travar um armário de distribuição. As barras redondas podem ser usadas em um sistema de travamento de 2 ou 3 pontos.
Acessórios
K2268 alavanca giratória de plástico, furo de montagem redondo, espaçamento do furo de montagem 105/130 mm, com cobertura
K2465 alavanca giratória de plástico, furo de montagem redondo, espaçamento do furo de montagem 95 mm, com cobertura
K2269 alavanca giratória plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com cobertura, com ou sem perfil de meio cilindro.
K2462 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x55x50 mm, com cobertura.
K2463 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com perfil de meio cilindro.
K2464 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com ou sem cobertura.
K2271 Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
K2465 alavanca giratória de plástico, furo de montagem redondo, espaçamento do furo de montagem 95 mm, com cobertura
K2269 alavanca giratória plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com cobertura, com ou sem perfil de meio cilindro.
K2462 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x55x50 mm, com cobertura.
K2463 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com perfil de meio cilindro.
K2464 Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com ou sem cobertura.
K2271 Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.