{"product":{"productId":"agid.34228","price":15.62,"name":"Alavanca giratória de plástico, furo de montagem quadrado, espaçamento do furo de montagem 50x50x50 mm, com cobertura, sem perfil de meio cilindro, forma D"},"currency":"EUR"}
- Design ergonômico
- Aplicação versátil
- Montagem simples
Descrição
Material
Alavanca giratória de plástico.
Indicação
A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica, desenvolvida especialmente para a operação de painéis elétricos e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, esta alavanca giratória oferece tanto funcionalidade quanto durabilidade.
Os furos de montagem possuem os espaçamentos padrão de mercado 50x50x50.
A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para construção de armários de distribuição, formando um sistema de travamento de 1, 2 ou 3 pontos (ver indicação técnica). Para conectar a alavanca giratória com os acessórios correspondentes (adaptador K2272 ou trava de haste K2279), é necessária a bucha K2273.
Nas formas A e B, o perfil de meio cilindro já está montado na alavanca giratória.
Nas formas C e D, os perfis de meio cilindro para alavanca giratória (K2270) devem ser pedidos separadamente.
Os parafusos de fixação necessários para a montagem da alavanca giratória e dos acessórios estão incluídos no fornecimento.
*A medida A resulta da combinação entre a alavanca giratória e a lingueta, sendo exibida nas linguetas correspondentes.
Os furos de montagem possuem os espaçamentos padrão de mercado 50x50x50.
A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para construção de armários de distribuição, formando um sistema de travamento de 1, 2 ou 3 pontos (ver indicação técnica). Para conectar a alavanca giratória com os acessórios correspondentes (adaptador K2272 ou trava de haste K2279), é necessária a bucha K2273.
Nas formas A e B, o perfil de meio cilindro já está montado na alavanca giratória.
Nas formas C e D, os perfis de meio cilindro para alavanca giratória (K2270) devem ser pedidos separadamente.
Os parafusos de fixação necessários para a montagem da alavanca giratória e dos acessórios estão incluídos no fornecimento.
*A medida A resulta da combinação entre a alavanca giratória e a lingueta, sendo exibida nas linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
1) Furos de montagem
2) Espessura máxima da chapa: 2,5 mm
3) Sistema de travamento de 1 ponto
4) Sistema de travamento de 3 pontos
5) Lingueta K1114
6) Alavanca giratória
7) Adaptador para linguetas de plástico ou zinco K2272
8) Travas de haste de zinco ou plástico para hastes planas K2279
2) Espessura máxima da chapa: 2,5 mm
3) Sistema de travamento de 1 ponto
4) Sistema de travamento de 3 pontos
5) Lingueta K1114
6) Alavanca giratória
7) Adaptador para linguetas de plástico ou zinco K2272
8) Travas de haste de zinco ou plástico para hastes planas K2279
Acessórios
K2270 Meio cilindro para alavanca giratória.
K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2244 Lingueta para chave fecho de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2273 Bucha para linguetas de zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
K2279 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
K2278 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
K2272 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.
K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2244 Lingueta para chave fecho de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2273 Bucha para linguetas de zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
K2279 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
K2278 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
K2272 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.