{"product":{"productId":"agid.35793","price":25.88,"name":"-"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Alavanca giratória de plástico.
Indicação
A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica, desenvolvida especialmente para a operação de painéis elétricos e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, esta alavanca giratória oferece tanto funcionalidade quanto durabilidade.
Os furos de montagem seguem os espaçamentos padrão de mercado 50x55x50.
A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para construção de armários de distribuição, formando um sistema de travamento de 1, 2 ou 3 pontos (veja a indicação técnica). Para conectar a alavanca giratória com o acessório correspondente (adaptador 05601-10 ou trava de haste 05601-22), é necessária a bucha 05601-11.
Na forma A, sempre é necessário um adaptador 05601-10.
Na forma B, sempre é necessária uma trava de haste 05601-22.
Os parafusos de fixação necessários para a montagem da alavanca giratória e dos acessórios estão incluídos no fornecimento.
O perfil de meio cilindro para alavanca giratória (05601) deve ser solicitado separadamente.
*A medida A resulta da combinação entre a alavanca giratória e a lingueta, sendo exibida nas linguetas correspondentes.
Os furos de montagem seguem os espaçamentos padrão de mercado 50x55x50.
A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para construção de armários de distribuição, formando um sistema de travamento de 1, 2 ou 3 pontos (veja a indicação técnica). Para conectar a alavanca giratória com o acessório correspondente (adaptador 05601-10 ou trava de haste 05601-22), é necessária a bucha 05601-11.
Na forma A, sempre é necessário um adaptador 05601-10.
Na forma B, sempre é necessária uma trava de haste 05601-22.
Os parafusos de fixação necessários para a montagem da alavanca giratória e dos acessórios estão incluídos no fornecimento.
O perfil de meio cilindro para alavanca giratória (05601) deve ser solicitado separadamente.
*A medida A resulta da combinação entre a alavanca giratória e a lingueta, sendo exibida nas linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
1) Furos de montagem
2) Espessura máxima da chapa: 2,5 mm
3) Sistema de travamento de 1 ponto
4) Sistema de travamento de 3 pontos
5) Lingueta 05569
6) Alavanca giratória
7) Adaptador para linguetas em plástico ou zinco 05601-10
8) Fechaduras de barra em zinco ou plástico para hastes planas 05601-22
2) Espessura máxima da chapa: 2,5 mm
3) Sistema de travamento de 1 ponto
4) Sistema de travamento de 3 pontos
5) Lingueta 05569
6) Alavanca giratória
7) Adaptador para linguetas em plástico ou zinco 05601-10
8) Fechaduras de barra em zinco ou plástico para hastes planas 05601-22
Acessórios
K2270 Meio cilindro para alavanca giratória.
K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2273 Bucha para linguetas de zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
K2279 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
K2278 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
K2272 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.
K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2273 Bucha para linguetas de zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
K2279 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
K2278 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
K2272 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.