Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
1 Resultados

Descrição

Material
Alavanca giratória de plástico.
Indicação
A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica, desenvolvida especialmente para a operação de painéis elétricos e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, esta alavanca giratória oferece tanto funcionalidade quanto durabilidade.

Os furos de montagem seguem os espaçamentos padrão de mercado 50x55x50.

A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para construção de armários de distribuição, formando um sistema de travamento de 1, 2 ou 3 pontos (veja a indicação técnica). Para conectar a alavanca giratória com os acessórios correspondentes (adaptador K2272 ou trava de haste K2279), é necessária a bucha K2273.

Na forma A, sempre é necessário um adaptador K2272.
Na forma B, sempre é necessária uma trava de haste K2279.

Os parafusos de fixação necessários para a montagem da alavanca giratória e dos acessórios estão incluídos no fornecimento.


O perfil de meio cilindro para alavanca giratória (K2270) deve ser solicitado separadamente.

*A medida A resulta da combinação entre a alavanca giratória e a lingueta, sendo exibida nas linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
1) Furos de montagem
2) Espessura máxima da chapa: 2,5 mm
3) Sistema de travamento de 1 ponto
4) Sistema de travamento de 3 pontos
5) Lingueta K1114
6) Alavanca giratória
7) Adaptador para linguetas de plástico ou zinco K2272
8) Travas de haste de zinco ou plástico para hastes planas K2279
Acessórios
K2270 Meio cilindro para alavanca giratória.
K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2273 Bucha para linguetas de zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
K2279 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
K2278 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
K2272 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.

Outros clientes também compraram