Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alavanca giratória de plástico.
Indicação
A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica que foi especialmente desenvolvida para operar armários de distribuição e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, essa alavanca giratória oferece funcionalidade e durabilidade.

Os furos de fixação têm a dimensão padrão de mercado de 95 mm.
A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para construção de armários de distribuição para criar um sistema de travamento de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos (consulte as indicações técnicas).

O perfil de meio cilindro para alavanca giratória (K2270) deve ser encomendado separadamente.
Indicação de desenho
1) Furos de montagem
2) Espessura máxima da chapa: 2,5 mm
3) Sistema de travamento de 1 ponto
4) Sistema de travamento de 3 pontos
5) Lingueta K1114
6) Alavanca giratória
7) Adaptador para linguetas de plástico ou zinco K2271
Acessórios
K2270 Meio cilindro para alavanca giratória.
K1114 Lingueta para fecho lingueta de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2273 Bucha para linguetas de zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram