{"product":{"productId":"agid.34192","price":3.35,"name":"Conectores com rosca para cabos em latão niquelados"},"currency":"EUR"}
Material
Latão.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.
Versão
niquelado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Latão.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.
Versão
niquelado.
Indicação
Prensa-cabos para cabos com rosca de conexão conforme a norma DIN EN 60423. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Prensa-cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e quadros de distribuição.
Pode ocorrer descoloração na superfície de assento dos prensa-cabos com anéis de vedação planos. Estas não afetam o funcionamento do componente e não são visíveis em estado montado.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Prensa-cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e quadros de distribuição.
Pode ocorrer descoloração na superfície de assento dos prensa-cabos com anéis de vedação planos. Estas não afetam o funcionamento do componente e não são visíveis em estado montado.
Faixa de temperatura
Estática: -40 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.