Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Poliamida (PA6).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
Versão
Cinza claro RAL 7035.
Indicação
Prensa-cabos para cabos com rosca de conexão conforme a norma DIN EN 60423. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.

Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).

Prensa-cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e quadros de distribuição.

Pode ocorrer descoloração na superfície de assento dos prensa-cabos com anéis de vedação planos. Estas não afetam o funcionamento do componente e não são visíveis em estado montado.
Faixa de temperatura
Estática: -40 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano a partir de M32x1,5
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram