Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Latão.
Versão
niquelado.
Indicação
Porcas sextavadas com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para a fixação segura de conectores com rosca para cabos CEM e acessórios. Com arestas de corte para o corte de revestimentos de tinta ou pó para um contato ideal durante a ligação equipotencial.
Faixa de temperatura
-60 °C até +200 °C.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram