Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Poliamida (PA6).

Latão.

Aço inoxidável 1.4301.

Versão
Plástico cinza claro RAL 7035.
Latão niquelado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Porcas sextavadas com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para a fixação segura de conectores com rosca para cabos e acessórios.
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C (plástico).
-60 °C até +200 °C (metal).
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram