Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Os fechos de compressão são usados principalmente em portas, tampas, coberturas e carcaças em que é necessária uma pressão de contato maior do selo para fechar componentes sob pressão.
Sua alavancagem cria uma força de aperto que pressiona as vedações juntas. Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.
Material
Carcaça de zamak sob pressão.
Alça de aço, parafuso e porca.
Versão
Carcaça revestida a pó preto.
Grampo de travamento, parafuso e porca zincados.
Indicação
O curso de ajuste H1 pode ser ajustado opcionalmente de 2 mm a 19 mm ou de 24 mm a 42 mm.
Espessura máxima da folha da porta: 5 mm.

O fechamento é por fechos iguais, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Modo de operação
Ao atuar no botão, o fecho é movido para a posição aberta e a porta pode ser aberta.
Ao fechar a alavanca, a porta é pressionada contra a estrutura.
Aplicação
- Engenharia mecânica
- Armários de distribuição
- Construção de veículos
- Equipamentos de laboratório
- Indústria de embalagens
Montagem
1. Faça o corte de montagem de acordo com o esboço.
2. Insira o fecho na abertura de instalação pela frente.
3. Aperte o parafuso por trás, o que puxa o suporte de montagem para o painel da porta e fixa o fecho na abertura de instalação.
Fornecimento
Parafusos, porcas e suportes de montagem estão incluídos no escopo de entrega.
As travas de alavanca de compressão com travamento são fornecidas com 2 chaves.
Indicação de desenho
1) Recorte para montagem
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.