{"product":{"productId":"agid.35303","price":16.3,"name":"Fechos lingueta com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 30,5 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça banhada a cromo, acionamento banhado a cromo ou revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Porca zincadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça banhada a cromo, acionamento banhado a cromo ou revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Porca zincadas.
Indicação
Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena ”A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.
Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Linguetas para chave fecho sem batente de aço K2244.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.