{"product":{"productId":"agid.35246","price":16.57,"name":"Perfis retangulares de borracha celular EPDM ou CR, autoadesivos"},"currency":"EUR"}
Material
EPDM ou CR (neoprene).
Versão
preto.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Os perfis retangulares não são esticados e são autoadesivos em um lado, o que facilita a instalação.
Graças à estrutura de células fechadas, os perfis são altamente estanques e herméticos.
É possível uma absorção de água de no máximo 5% na superfície.
Particularmente adequado para aplicações externas, com alta resistência a intempéries, ozônio e radiação UV.
Graças à sua alta flexibilidade, a borracha celular pode retornar à sua forma original após forte compressão.
Os perfis são usados para vedação, rolamentos macios, isolamento e isolação, entre outros.
Graças à estrutura de células fechadas, os perfis são altamente estanques e herméticos.
É possível uma absorção de água de no máximo 5% na superfície.
Particularmente adequado para aplicações externas, com alta resistência a intempéries, ozônio e radiação UV.
Graças à sua alta flexibilidade, a borracha celular pode retornar à sua forma original após forte compressão.
Os perfis são usados para vedação, rolamentos macios, isolamento e isolação, entre outros.
Material
EPDM ou CR (neoprene).
Versão
preto.
Indicação
O prazo de validade é de no máximo 6 meses.
Observe as especificações de tolerância conforme a norma DIN ISO 3302-01.
Observe as especificações de tolerância conforme a norma DIN ISO 3302-01.
Aplicação
- Construção de máquinas e aparelhos
- Indústria automotiva
- Indústria de construção e fabricação de janelas
- Indústria elétrica
- Indústria automotiva
- Indústria de construção e fabricação de janelas
- Indústria elétrica
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.