{"product":{"productId":"agid.30544","price":9.57,"name":"Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma B"},"currency":"EUR"}
- Para proteção, revestimento e decoração de cantos e bordas de chapa
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem
- Função selante contra umidade, poeira e sujeira
- Sem material de fixação necessário
- Diferentes comprimentos
Descrição
Material
Proteção de cantos fabricada de EPDM ou PVC.
Vedação de borracha esponjosa EPDM.
Vedação de borracha esponjosa EPDM.
Versão
preto.
Indicação
Além das funções de proteção de cantos e bordas, estes perfis servem adicionalmente como elemento de vedação contra umidade, poeira e sujeira para outros componentes, como portas, abas ou tampas de caixas.
Dependendo da forma do perfil de borracha esponjosa, é possível obter várias possibilidades de aplicação nas mais diferentes áreas.
Recomendamos uma compressão máxima dos perfis de vedação de 50%.
Para garantir a melhor qualidade de vedação, deve-se observar o grau de compressão de 30 a 40%.
Estes dados são apenas recomendações. Na prática, dependendo do tipo de aplicação e dos componentes embutidos, eles são individuais.
Certificações UL50, UL50E e UL94HB.
Dependendo da forma do perfil de borracha esponjosa, é possível obter várias possibilidades de aplicação nas mais diferentes áreas.
Recomendamos uma compressão máxima dos perfis de vedação de 50%.
Para garantir a melhor qualidade de vedação, deve-se observar o grau de compressão de 30 a 40%.
Estes dados são apenas recomendações. Na prática, dependendo do tipo de aplicação e dos componentes embutidos, eles são individuais.
Certificações UL50, UL50E e UL94HB.
Montagem
Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de vedação na montagem, que ele será fixado automaticamente. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.
Sob consulta
Outros comprimentos.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.