Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

VMQ (borracha de silicone), dureza 60° +/-5 Shore A, aprovado pelo FDA.

Inserção da braçadeira em aço inoxidável 1.4301.

Versão
Azul, semelhante ao RAL 5015.
Inserção do grampo com superfície sem tratamento.
Indicação
Além das funções de proteção de cantos e bordas, estes perfis servem adicionalmente como elemento de vedação contra umidade, pó e sujeira para outros componentes como, por ex., portas, abas ou tampas de caixas. Dependendo da forma da vedação, ela pode ser usada em uma ampla variedade de aplicações.

Recomendamos a prensagem (compressão) de, no máximo, 50% da vedação dos perfis de vedação para proteção de cantos e bordas.
Para garantir a melhor selagem possível, a vedação deve ser comprimida em 30–40%.
As indicações são recomendações; na prática, elas são individuais e dependem da aplicação e das peças usadas.

Graças ao uso de materiais em conformidade com a FDA e com a aprovação FDA 21 CFR 177.2600, os perfis podem ser usados em aplicações com os requisitos correspondentes, inclusive no setor de alimentos.
Faixa de temperatura
-50 °C até +200 °C.
Montagem
Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de proteção na montagem, que ele será fixado automaticamente, mesmo na presença de raios ou curvaturas. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.
Sob consulta
Outros comprimentos.

Outros clientes também compraram