{"product":{"productId":"agid.30537","price":6.43,"name":"Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada, forma B"},"currency":"EUR"}
- Para proteção, revestimento e decoração de cantos e bordas de chapa
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem
- Montagem fácil e rápida
- Sem material de fixação necessário
- Comprimento de acordo com o desejo do cliente
Descrição
Material
PVC.
Versão
preto.
Indicação
Os perfis para proteção de cantos e bordas são projetados para proteção, revestimento e decoração de cantos e bordas de chapa, sem a necessidade de usinagem adicional.
Montagem
Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de proteção na montagem, que ele será fixado automaticamente, mesmo na presença de raios ou curvaturas. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.
Sob consulta
Outros comprimentos.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.