{"product":{"productId":"agid.32840","price":24.15,"name":"Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA"},"currency":"EUR"}
Material
VMQ (borracha de silicone), dureza 60° +/-5 Shore A, aprovado pelo FDA.
Inserção da braçadeira em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Azul, semelhante ao RAL 5015.
Inserção do grampo com superfície sem tratamento.
Inserção do grampo com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA, forma A
a partir de
€ 24,15
o IVA alemão
mais frete
Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA, forma B
a partir de
€ 28,90
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
VMQ (borracha de silicone), dureza 60° +/-5 Shore A, aprovado pelo FDA.
Inserção da braçadeira em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Azul, semelhante ao RAL 5015.
Inserção do grampo com superfície sem tratamento.
Inserção do grampo com superfície sem tratamento.
Indicação
Os perfis para proteção de cantos e bordas são projetados para proteção, revestimento e decoração de cantos e bordas de chapas, sem a necessidade de usinagem adicional.
Graças ao uso de materiais em conformidade com a FDA e com a aprovação FDA 21 CFR 177.2600, os perfis podem ser usados em aplicações com os requisitos correspondentes, inclusive no setor de alimentos.
Graças ao uso de materiais em conformidade com a FDA e com a aprovação FDA 21 CFR 177.2600, os perfis podem ser usados em aplicações com os requisitos correspondentes, inclusive no setor de alimentos.
Faixa de temperatura
-50 °C até +200 °C.
Montagem
Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de proteção na montagem, que ele será fixado automaticamente, mesmo na presença de raios ou curvaturas. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.
Sob consulta
Outros comprimentos.