{"product":{"productId":"agid.36385","price":27.6,"name":"Placas de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de modelo on/off com manípulo embutido, forma A"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2,5 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1: para a forma B para painéis com espessura de 6 a 12 mm.
Opção de montagem 2: para a forma B para painéis com espessura > 12 mm e para a forma A para painéis com espessura > 6 mm
Para a opção de montagem 1: para painéis finos (menos de 11 mm), a base da placa de fixação se projeta do painel.
Opção de montagem 1: para a forma B para painéis com espessura de 6 a 12 mm.
Opção de montagem 2: para a forma B para painéis com espessura > 12 mm e para a forma A para painéis com espessura > 6 mm
Para a opção de montagem 1: para painéis finos (menos de 11 mm), a base da placa de fixação se projeta do painel.
Montagem
Observe o alinhamento da placa de fixação com a trava rotativa do modelo on/off durante a instalação.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.