Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2,5 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.

Opção de montagem 1: para a forma B para painéis com espessura de 6 a 12 mm.
Opção de montagem 2: para a forma B para painéis com espessura > 12 mm e para a forma A para painéis com espessura > 6 mm

Para a opção de montagem 1: para painéis finos (menos de 11 mm), a base da placa de fixação se projeta do painel.
Montagem
Observe o alinhamento da placa de fixação com a trava rotativa do modelo on/off durante a instalação.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram