{"product":{"productId":"agid.33921","price":73.76,"name":"Travas rotativas de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, cabeça rotativa em aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
- Forças de tensão elevadas até 400 N
- Ideal para espaços limitados
- Clique ao fechar
- Parafusos de fixação incluídos
- Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 6 até 20 mm
Descrição
Descrição do produto
As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça em aço inoxidável.
Pino de aço.
Cabeça rotativa em aço inoxidável.
Pino de aço.
Cabeça rotativa em aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado.
Botão rotativo em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Pino niquelado.
Botão rotativo em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF”.
Instale a trava na placa de fixação pré-montada.
Gire o botão para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositvo emite um clique audível.
Instale a trava na placa de fixação pré-montada.
Gire o botão para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositvo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Placas de fixação K1560
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.