{"product":{"productId":"agid.34208","price":0.35,"name":"Bujões (DIN 906-910) em plástico, redondos"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamida (PA6).
Vedação em borracha de policloropreno (CR).
Vedação em borracha de policloropreno (CR).
Versão
Plástico cinza claro RAL 7035.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Poliamida (PA6).
Vedação em borracha de policloropreno (CR).
Vedação em borracha de policloropreno (CR).
Versão
Plástico cinza claro RAL 7035.
Indicação
Bujões (DIN 906-910) com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para fechamento seguro de furos e roscas passantes não usados.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.